11:50:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH309
Manguito de desmontaje
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 40 mm | Diámetro del agujero |
G | M50x1,5 | Rosca |
B1 | 31 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 112.88 g | Peso |
Medidas
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
a1 | 3 mm | Rodamiento suspendido |
IG | 6 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |