00:05:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH31/560AG-H
Manguito de desmontaje
Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 530 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr600X6 | Rosca |
B1 | 335 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 106.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | G1/4 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 12 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 15 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 560 mm | Diámetro del agujero |
a1 | 12 mm | Rodamiento suspendido |
IG | 55 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | H | Con |