16:24:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AHX330
Manguito de desmontaje
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 145 mm | Diámetro del agujero |
G | M165x3 | Rosca |
B1 | 83 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 1.54 kg | Peso |
Medidas
d | 150 mm | Diámetro del agujero |
a1 | 5 mm | Rodamiento suspendido |
IG | 15 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |