05:40:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 20.6 mm | Anchura |
Cr | 20,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 12,900 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 16,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 14,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.146 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 25.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 40.1 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 42.23 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 30.8 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 29.22 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 27.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Variante de diseño | B | Bearing without filling slot |
Ejecución interna modificada | D | D |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego axial | C3 | Grupo 3 (C3) |
Caracteristicas