13:58:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 400 mm | Diámetro del agujero |
D | 600 mm | Diámetro exterior |
B | 90 mm | Anchura |
Cr | 610,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,300,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 30,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,520 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 960 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 92 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 418 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 582 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 591.2 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 4 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 520 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 480 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 189.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |