12:53:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7209-B-XL-TVP
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7209-B-TVP, 7209B.TVP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura |
Cr | 40,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 27,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,870 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.405 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 52 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 78 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 80.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 69.78 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 61.19 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 36.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Variante de diseño | B | B |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | TVP | Jaula de plástico |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | S0 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150º |
Lubricante | Sin | Sin |
Caracteristicas