16:19:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7308-B-XL-2RS-TVP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage
Sustituye
7308-B-2RS-TVP
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 57,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 34,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,390 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,650 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.631 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 49 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 84.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 71.28 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
D2 | 73.88 mm | Caliber diameter on outer ring wide side face |
D3 | 83.34 mm | Caliber diameter on outer ring small side face |
d1 | 59.99 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
d2 | 55.58 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha |
a | 38.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Productos vistos recientemente