01:49:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 25 mm | Anchura |
Cr | 69,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 43,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.92 kg | Weight |
Medidas de montaje
da min | 54 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 94.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 79.8 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 66.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 42.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 24 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 8 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |
Your current product variant
Variante de diseño | B | B |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | MP | Jaula maciza de latón, guiada por bolas |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | S0 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150º |
Condición ajustada (juego axial / precarga) | UB | Grupo de rodamientos con juego axial inferior a UA |
Lubricante | Sin | Sin |
Characteristics