Roulements à billes à contact oblique
Les roulements à une rangée de billes à contact oblique sont des ensembles non dissociables avec bagues intérieure et extérieure massives et cage à billes en polyamide, en tôle ou en laiton. Les chemins de roulement des bagues intérieure et extérieure sont décalés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulements. Les roulements sont livrés avec et sans étanchéités. Leur aptitude au désalignement est très réduite.
Les roulements à deux rangées de billes à contact oblique supportent des charges radiales importantes et, dans les deux sens, des charges axiales. Ils conviennent particulièrement pour les applications qui exigent un guidage axial rigide.
Espere, por favor...