09:50:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
T2 | 34 mm | Altura |
Ca | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 55,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 2,500 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 9,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 290 g | Peso |
Medidas de montaje
da max | 25 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 36 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 27 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
B | 8 mm | Altura del anillo del eje |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 0.019 | Factor mínimo de carga |