00:37:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
T | 19.9 mm | Altura |
Ca | 35,500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 67,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 3,100 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.221 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 51 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 48 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 37 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 62 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
R | 50 mm | Radio del anillo de alojamiento esférico |
A | 24 mm | Distancia del punto central |
T1 | 22 mm | Altura con contraplaca |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 0.028 | Factor mínimo de carga |
Información adicional
U207 | Contraplaca |