12:48:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
T | 27.3 mm | Altura |
Ca | 58,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 133,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 6,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 4,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.589 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 76 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 72 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 57 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 90 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
R | 72 mm | Radio del anillo de alojamiento esférico |
A | 35 mm | Distancia del punto central |
T1 | 30 mm | Altura con contraplaca |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 0.11 | Factor mínimo de carga |
Información adicional
U211 | Contraplaca |
Variante de su producto actual
Jaula | JP | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Caracteristicas