18:20:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 190 mm | Diámetro exterior |
T | 67.2 mm | Altura |
Ca | 280,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 740,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 28,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,790 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 7.701 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 158 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 150 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 113 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 187 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
R | 140 mm | Radio del anillo de alojamiento esférico |
A | 51 mm | Distancia del punto central |
T1 | 72 mm | Altura con contraplaca |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 3 | Factor mínimo de carga |
Información adicional
U322 | Contraplaca |