12:48:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
T2 | 71.6 mm | Altura |
Ca | 128,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 385,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 14,600 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,550 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.658 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 120 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 145 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 123 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
B | 15 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 125 mm | Radio del anillo de alojamiento esférico |
A | 58.5 mm | Distance du centre |
T3 | 82 mm | Hauteur avec rondèle |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 0.94 | Facteur de charge minimal |
Información adicional
U224 | Contraplaca |