10:07:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 11 mm | Largeur |
Cr | 22,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 940 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.294 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 68.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 96.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 88 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 77.1 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 16.5 | Facteur de calcul |