20:45:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cr | 111,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 90,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 5,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,650 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.06 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 66 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 109 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 105.3 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 80.35 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |