21:48:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 500 mm | Diámetro del agujero |
D | 720 mm | Diámetro exterior |
B | 100 mm | Anchura |
Cr | 610,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,150,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 28,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,440 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,070 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 130 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 523 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 697 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 659 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 574.85 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16.2 | Factor de cálculo |
Productos vistos recientemente