15:25:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61876-MA
Deep groove ball bearing
Roulements à billes 618..-MA, à une rangée, cage massive en laiton
Sustituye
61876MA
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 380 mm | Alésage |
D | 480 mm | Diamètre extérieur |
B | 46 mm | Largeur |
Cr | 219,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 320,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,250 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,430 1/min | Vitesse de base |
≈m | 21 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 390.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 469.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 447.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 413.9 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.9 | Facteur de calcul |