19:13:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 57,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 36,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,550 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,800 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.765 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 69 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 101 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 95.82 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 97.68 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 75.75 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.5 | Factor de cálculo |