21:48:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 27 mm | Anchura |
Cr | 68,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 38,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,650 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 1.084 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 61 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 99 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 92.1 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 95.22 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 68.64 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 66.74 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.1 | Factor de cálculo |