07:53:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


G1112-KRR-B-AS2/V
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable G1..-KRR-B-AS2/V
Sustituye
G 1112 KRRB, G 1112 KRRBW
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 44.45 mm | Diámetro del agujero |
d | 44.45 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
DSP | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 42.9 mm | Anchura |
Cur | 970 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 56.5 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 32,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 20,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.785 kg | Peso |
Medidas
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 25.7 mm | Anchura total de obturación |
S | 21.4 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 57.9 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 72.3 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 6.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 63 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.1 | Factor de cálculo |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | KRR | Obturaciones de labio en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | B | |
Agujero de engrase transpuesto | AS2/V |
Caracteristicas