03:27:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY17-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
GAY17-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cur | 219 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 10,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 80 g | Peso |
Medidas
C | 12 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 6 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 23.9 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
d2 | 22.9 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 3.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 4 mm | Distancia rosca |
W | 2.5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |