05:51:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY50-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
GAY50-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cur | 990 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 35,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.64 kg | Peso |
Medidas
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 11 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 62 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
d2 | 59.3 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Ca | 6.9 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 9 mm | Distancia rosca |
W | 4 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.4 | Factor de cálculo |