01:55:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE60-XL-KTT-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados
Sustituye
GE60-KTT-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 61.9 mm | Anchura |
Cur | 1,710 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 77.9 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 52,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 36,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 1.789 kg | Peso |
Medidas
C | 24 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 29 mm | Anchura total de obturación |
S | 31 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 76.5 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 94.5 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 7.2 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 84 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.3 | Factor de cálculo |