07:17:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GSH40-XL-2RSR-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GSH..-2RSR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Sustituye
GSH40-2RSR-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cur | 930 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 38 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 29,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.518 kg | Peso |
Medidas
C | 21 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 11 mm | Distancia pista de rodadura |
Ca | 6.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
b | 5 mm | Anchura de la ranura de retención |
t | 5 mm | Altura del manguito de fijación de la ranura de retención |
d3 | 58 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
Factores de cálculo
f0 | 14.6 | Factor de cálculo |
Información adicional
HUESH.SH40-ZN-0100-HLA | Manguito de fijación |
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RSR | Obturación (vulcanizada) de labio en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | B |
Caracteristicas