04:37:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA100-NPP
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable RA..-NPP
Sustituye
RA 100 NPP-FA106
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25.4 mm | Diámetro del agujero |
d | 25.4 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
B1 | 31 mm | Anchura total del anillo tensor |
B | 21.4 mm | Anchura |
Cur | 400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 14,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 184.68 g | Peso |
Medidas
C | 15 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 7.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 30.5 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 37.5 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 3.175 mm | Anchura entrecaras (pulgadas) |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | NPP | Obturación de labios en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | Z | |
Instrucción de fabricación | FA106 | Rodamiento verificado especialmente respecto al ruido |
Caracteristicas