09:33:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RABRB20/52-XL-FA106
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables RABR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
RABRB20/52-FA106
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 52.3 mm | Diámetro exterior |
C | 17.6 mm | Ancho del anillo exterior |
B2 | 32.3 mm | Anchura total |
B1 | 31 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 12,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 315 N | Límite de carga por fatiga, radial |
1,160 N | Capacidad de carga (cubierta de goma) | |
≈m | 0.2 kg | Peso |
Medidas
S1 | 23.5 mm | Distancia de la pista de rodadura al anillo tensor |
D2 | 39 mm | Diámetro de brida de cubierta de goma |
d3 | 33 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
Factores de cálculo
f0 | 13.1 | Factor de cálculo |
Información adicional
RAE20-XL-NPP-B-FA106 | Referencia rodamiento | |
Shore A | 70 ° | Dureza cubierta de goma |