06:50:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE20-XL-NPP-NR
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables RAE..-NPP-NR, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, ranuras en el anillo exterior, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
RAE20-NPP-NR
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 21.4 mm | Anchura |
B1 | 31 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 12,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 345 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.17 kg | Peso |
Medidas
C | 14 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 7.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 26.9 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 33 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
A | 3.58 mm | Distancia anillo elástico |
0 mm | Mayor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
-0.25 mm | Menor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
D2 | 52.7 mm | Diámetro exterior anillo elástico |
0 mm | Anchura superior tolerancia anillo elástico | |
-0.1 mm | Anchura inferior tolerancia anillo elástico |
Factores de cálculo
f0 | 13.1 | Factor de cálculo |