05:51:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE40-XL-NPP-NR
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables RAE..-NPP-NR, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, ranuras en el anillo exterior, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
RAE40-NPP-NR
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 30.2 mm | Anchura |
B1 | 43.8 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 32,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,030 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.65 kg | Peso |
Medidas
C | 21 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 11 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 49.4 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 58 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
A | 4.98 mm | Distancia anillo elástico |
0 mm | Mayor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
-0.3 mm | Menor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
D2 | 86.6 mm | Diámetro exterior anillo elástico |
0 mm | Anchura superior tolerancia anillo elástico | |
-0.1 mm | Anchura inferior tolerancia anillo elástico |
Factores de cálculo
f0 | 13.6 | Factor de cálculo |