00:46:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE45-XL-NPP-FA106
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP
Sustituye
RAE45-NPP-FA106
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 30.2 mm | Anchura |
B1 | 43.8 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 32,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 20,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 970 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.72 kg | Peso |
Medidas
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 11 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 54.5 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 63 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.1 | Factor de cálculo |