23:29:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE50-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B
Sustituye
RAE50-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 30.2 mm | Anchura |
Cur | 1,090 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 43.8 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 35,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.77 kg | Peso |
Medidas
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 11 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 59.4 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 69 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.4 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
joint | NPP | NPP |
profil de la surface extérieure | B |
Caracteristicas