19:04:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC201-08
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12.7 mm | Diámetro del agujero |
d | 12.7 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
DSP | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 31 mm | Anchura |
Cur | 345 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 13,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.2 kg | Peso |
Medidas
C | 17 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 16.8 mm | Anchura total de obturación |
S | 12.7 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 27.56 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
Ca | 4.2 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 5 mm | Distancia rosca |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.1 | Factor de cálculo |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.