00:28:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 46 mm | Anchura |
Cr | 98,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 40,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,180 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.94 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 112 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 120 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 168 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 108 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 8 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 156.85 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 124.36 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.27 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.33 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.61 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.45 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H320 | Manguito de fijación |