07:52:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 36 mm | Anchura |
Cr | 38,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 12,700 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 810 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,550 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 1.2 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 54 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 61 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 50 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 5 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 83.684 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 85.81 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 63.9 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 57.45 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.25 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.51 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.88 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.63 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H2309 | Manguito de fijación |
Variante de su producto actual
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Obturaciones | 2RS | Obturación de contacto en ambos lados |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
Clase de tolerancia | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricante | GA13 | Grasa para rodamientos a bolas y rodamientos insertables |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caracteristicas