05:16:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 36 mm | Anchura |
Cr | 55,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,060 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.176 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 54 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 57 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 50 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 5 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 83.64 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 60.05 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
C1 | 0.1 mm | Elemento rodante suspendido |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.43 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.47 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.28 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.54 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H2309 | Manguito de fijación |