12:34:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXD040
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXD, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 101.6 mm | Alésage |
D | 127 mm | Diamètre extérieur |
B | 12.7 mm | Largeur |
Cr | 16,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,800 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 3,000 1/min | Vitesse limite |
≈m | 350 g | Poids |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 111 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
D1 | 117.6 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
α | 30 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.