18:36:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 534 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
0.6 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
H | 56 mm | Altura |
Da | 748 mm | Diámetro exterior |
-0.6 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
T | 12 mm | Longitud centraje anillo exterior |
t | 12 mm | Longitud centraje anillo interior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | Altura del anillo individual |
≈m | 36.5 kg | Peso |
Medidas
Di | 645.5 mm | |
0.6 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 642.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.6 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
dB | 18 mm | Agujero de fijación |
La | 720 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 12 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
Li | 562 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 16 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 85,500 N | Carga radial máx. tornillos |
hA | 20 mm | Sección transversal del anillo |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 162,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 455,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 147,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 171,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
Descargas:
Variante de su producto actual
Juego radial del rodamiento | RL0 | Radial clearance 0 to 0,05; axial tilting clearance 0 to 0,08 |
Caracteristicas