14:55:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 28 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 12,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 13,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 2,900 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 4,200 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 2,470 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cur | 2,470 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 191 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 21,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 17,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 48.42 g | Peso |
Medidas
F | 20 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Descargas:
Caracteristicas