13:13:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 216 mm | Diámetro del agujero |
H | 39 mm | Altura |
Da | 340 mm | Diámetro exterior |
ha | 34 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 34 mm | Anchura |
0.04 mm | Juego radial normal mín. | |
0.16 mm | Juego radial normal máx. | |
0.07 mm | Juego axial normal mín. | |
0.26 mm | Juego axial normal máx. | |
≈m | 12.4 kg | Peso |
Medidas
Di | 287 mm | |
La | 324 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 20 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
dB | 9 mm | Agujero de fijación |
da | 289 mm | Diámetro exterior anillo interior |
Li | 252 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 20 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 35,000 N | Carga radial máx. tornillos |
m | 4 mm | Módulo de engranaje |
z | 56 | Número de dientes |
d0 | 224 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
b | 34 mm | Anchura del engranaje |
u | 9.5 mm | Protrusión del engrasador |
Fz norm | 12,300 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 17,800 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 134,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 570,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 122,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 260,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Caracteristicas