11:33:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 772 mm | Diámetro del agujero |
0.6 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
diZT | 774 mm | Diámetro centraje anillo interior |
IT8 | Diámetro centraje anillo interior tolerancia | |
H | 56 mm | Altura |
Da | 950.1 mm | Diámetro exterior |
Di ZT | 847 mm | Diámetro centraje anillo exterior |
IT8 | Diámetro centraje anillo exterior tolerancia | |
T | 4.5 mm | Longitud centraje anillo exterior |
t | 10 mm | Longitud centraje anillo interior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | altura del anillo individual |
≈m | 71 kg | Peso |
Medidas
Di | 845.5 mm | |
0.6 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 842.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.6 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
ni | 40 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Li | 798 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
na | 36 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
La | 885 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
dBa | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Fr zul | 148,700 N | Carga radial máx. tornillos |
d0 | 936 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
m | 8 mm | Módulo de engranaje |
z | 117 | Número de dientes |
-0.119 mm | Perfiles desplazamiento | |
Fz norm | 28,300 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 42,000 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 180,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,360,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 163,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 620,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Juego radial del rodamiento | RL1 | Radial clearance 0 to 0,1; axial tilting clearance 0 to 0,21 |
Caracteristicas