16:57:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 325 mm | Diámetro del agujero |
H | 56 mm | Altura |
Da | 486 mm | Diámetro exterior |
-0.5 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | Anchura |
≈m | 30.8 kg | Peso |
Medidas
Di | 415.5 mm | |
0.5 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
La | 460 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 24 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
da | 412.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.5 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
Li | 375 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dBi | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
ni | 24 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 99,100 N | Carga radial máx. tornillos |
m | 5 mm | Módulo de engranaje |
z | 67 | Número de dientes |
d0 | 335 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
b | 40 mm | Anchura del engranaje |
d1 | 350 mm | Diámetro rotación anillo interior |
0.5 mm | Diámetro rotación anillo interior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro rotación anillo interior tolerancia inferior | |
Fz norm | 17,700 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 26,200 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 137,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 660,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 124,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 305,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Precarga | VSP | Bearing with preload |
Caracteristicas