05:35:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 855 mm | Diámetro del agujero |
diZT | 857 mm | Diámetro centraje anillo interior |
IT8 | Diámetro centraje anillo interior tolerancia | |
H | 63 mm | Altura |
Da | 1,055 mm | Diámetro exterior |
Da ZT | 1,053 mm | Diámetro centraje anillo exterior |
-IT8 | Diámetro centraje anillo exterior tolerancia | |
T | 15 mm | Longitud centraje anillo exterior |
t | 15 mm | Longitud centraje anillo interior |
ha | 54 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 54 mm | Altura del anillo individual |
0.03 mm | Juego radial normal mín. | |
0.13 mm | Juego radial normal máx. | |
0.05 mm | Juego axial normal mín. | |
0.24 mm | Juego axial normal máx. | |
≈m | 108.2 kg | Peso |
Medidas
Di | 953 mm | |
da | 957 mm | Diámetro exterior anillo interior |
dB | 22 mm | Agujero de fijación |
La | 1,015 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 30 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
Li | 895 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 30 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 480,000 N | Carga radial máx. tornillos |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 370,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 3,400,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 335,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 1,560,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
Descargas:
Variante de su producto actual
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Caracteristicas