13:13:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 336 mm | Diámetro del agujero |
di ZT | 338 mm | Diámetro centraje anillo interior |
IT8 | Diámetro centraje anillo interior tolerancia | |
t | 7 mm | Longitud centraje anillo interior |
Da | 474 mm | Diámetro exterior |
Da ZT | 472 mm | Diámetro centraje anillo exterior |
-IT8 | Diámetro centraje anillo exterior tolerancia | |
T | 7 mm | Longitud centraje anillo exterior |
H | 46 mm | Altura |
≈m | 25 kg | Peso |
Medidas
Di | 406 mm | |
ha | 41 mm | Ancho del anillo exterior |
La | 450 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 30 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
da | 404 mm | Diámetro exterior anillo interior |
hi | 41 mm | Altura del anillo individual |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
Li | 360 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 30 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
umax | 3.5 mm | Protrusión máx. del engrasador |
VSPmin | 0 mm | Precarga mín. del rodamiento |
VSPmax | 0.02 mm | Precarga máx. del rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 250,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
Cr | 179,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0a | 630,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
C0r | 310,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
Fr zu. | 122,000 N | Carga radial máx. tornillos |
Descargas:
Variante de su producto actual
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Caracteristicas