22:34:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 32 mm | Diámetro interior |
Do | 36 mm | Diámetro exterior |
B | 30 mm | Anchura |
Cr | 67,200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 134,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 38.9 g | Peso |
Medidas
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
dL | 4 mm | Diameter lubrication hole |
f | 1.2 mm | Chaflán exterior |
Fi min | 0.1 mm | Rotura del borde interior, mín. |
Fi max | 0.7 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Di OT | 0.143 mm | Diámetro interior, tolerancia superior |
Do OT | 0.85 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Di UT | 0.073 mm | Diámetro interior, tolerancia interior |
Do UT | 0.45 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
s3 | 2 mm | Grosor de pared |
s3 OT | 0.005 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
s3 UT | -0.03 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
BUT | -0.25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
BOT | 0.25 mm | Anchura, tolerancia superior |
fOT | 0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Fi | 0.1 mm | Rotura del borde interior |
Rango de temperatura
Tmin | -40 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 110 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |