23:45:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 80 mm | Diámetro interior |
Do | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 224,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 448,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 156.904 g | Peso |
Medidas
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
dL | 6 mm | Diameter lubrication hole |
f | 1.8 mm | Chaflán exterior |
Fi min | 0.2 mm | Rotura del borde interior, mín. |
Fi max | 1 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Di OT | 0.188 mm | Diámetro interior, tolerancia superior |
Do OT | 0.12 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Di UT | 0.098 mm | Diámetro interior, tolerancia interior |
Do UT | 0.07 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
s3 | 2.5 mm | Grosor de pared |
s3 OT | -0.01 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
s3 UT | -0.06 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
BUT | -0.25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
BOT | 0.25 mm | Anchura, tolerancia superior |
fOT | 0.6 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0.6 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Fi | 0.2 mm | Rotura del borde interior |
Rango de temperatura
Tmin | -40 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 110 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |