00:05:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 4.763 mm | Diámetro interior |
Do | 6.35 mm | Diámetro exterior |
B | 6.35 mm | Anchura |
Cr | 4,230 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,560 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.001 kg | Peso |
Medidas
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 4.762 mm | Inner diameter |
f | 0.5 mm | Chaflán exterior |
Fi min | -0.1 mm | Rotura del borde interior, mín. |
Fi max | -0.4 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Do OT | 0.055 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Do UT | 0.025 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
s3 | 0.75 mm | Grosor de pared |
s3 OT | 0 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
s3 UT | -0.02 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
BUT | -0.25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
BOT | 0.25 mm | Anchura, tolerancia superior |
fOT | 0.3 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0.3 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Fi | 0.1 mm | Rotura del borde interior |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.