10:43:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 56,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 45,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 20 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 50 mm | Outer eye diameter |
l4 | 102 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
≈m | 0.414 kg | Peso |
Medidas
C1 | 18 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
D | 40 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 25 mm | Anchura del anillo interior |
dK | 34.925 mm | Diámetro de bola |
d3 | M20x1,5 | Tamaño de rosca |
d4 | 27.5 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 35 mm | Diámetro del vástago, grande |
h1 | 77 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
α | 14 ° | Tilt angle |
l3 | 33 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l5 | 10 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 26 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
W | 30 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
dOT | 0.021 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0 - 0,035 | Juego radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 24.3 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |