00:15:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKR12-PB
Cabeza de rótula
Cabeza de rótula GAKR..-PB, rosca exterior, mantenimiento necesario
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 13,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 20,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 12 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 26 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
l2 | 70 mm | Longitud total del vástago de roscado exterior |
B | 16 mm | Anchura del anillo interior |
d2 | 32 mm | Diámetro del agujero exterior |
≈m | 0.108 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 15.4 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
Medidas
dK | 22.225 mm | Diámetro de bola |
d3 | M12 | Tamaño de rosca |
h | 54 mm | Longitud del vástago de roscado exterior |
C1 | 12 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 13 ° | Ángulo de inclinación |
l1 | 32 mm | Longitud de vástago cabeza de rosca exterior |
dOT | 0.018 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Gr | 0 - 0,035 | Juego radial |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 250 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |