18:36:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAL6-DO
Cabeza de rótula
Cabeza de rótula GAL..-DO, rosca exterior, mantenimiento necesario
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 4,420 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,930 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 6 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 14 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
l2 | 46.5 mm | Longitud total del vástago de roscado exterior |
B | 6 mm | Anchura del anillo interior |
d2 | 21 mm | Diámetro del agujero exterior |
≈m | 18 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 8 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
Medidas
dK | 10 mm | Diámetro de bola |
d3 | M6 | Tamaño de rosca |
h | 36 mm | Longitud del vástago de roscado exterior |
C1 | 4.4 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 13 ° | Ángulo de inclinación |
l1 | 18 mm | Longitud de vástago cabeza de rosca exterior |
l7 | 12 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.008 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Gr | 0,023 - 0,068 | Juego radial |
Grmax | 0.068 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.023 mm |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |