21:11:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKL25-PB
Cabeza de rótula
Cabeza de rótula GIKL..-PB, rosca interior, mantenimiento necesario
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 47 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 31 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 47,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 72,900 N | Capacidad de carga estática, radial |
Gr | 0 - 0,035 | Juego radial |
≈m | 0.76 kg | Peso |
Medidas
dK | 42.85 mm | Diámetro de bola |
d1 | 29.5 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
d2 | 60 mm | Diámetro del agujero exterior |
d3 | M24x2 | Tamaño de rosca |
d4 | 33.5 mm | Diámetro del vástago |
h1 | 94 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
C1 | 22 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 15 ° | Ángulo de inclinación |
l3 | 42 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l4 | 124 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
l5 | 12 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 32 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
d5 | 42 mm | Diámetro del vástago, grande |
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
W | 36 mm | Anchura entrecaras |
dOT | 0.021 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |